Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
    Liteline

    Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series

    Google-Übersetzung,

    Genesis ist unser leistungsstärkstes Downlight, perfekt für die Beleuchtung hoher Decken im gewerblichen Bereich mit austauschbarer Optik. Es kombiniert Hochleistungs-LEDs mit 90 CRI, einen dimmbaren Treiber und einen hochreflektierenden Reflektor aus gesponnenem Aluminium. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen die erstklassige optische Steuerung, leicht zugängliche, austauschbare Optik, die IP66-Schutzart für feuchte Umgebungen und die schraubenbedienbare Höhenverstellung.

    4" und 6" rund und quadratisch
    8" und 10" rund

    Spezifikation
    • Aperture 10" (253mm)

      Application Commercial Recessed

      Approved Location Wet

      Auxiliary Output 12V@40mA Option*

      Beam Angles 17 / 27 / 38 / 55

      Certification cETLus

      CRI 90

      Dimming 1% (Standard)*

      Emergency Backup 1000 lm for 90 min

      Hole Cut Size 101/2" (266mm)

      IC Rating @ 3500 lm or below

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      Lumens Up to 9000 @ 90 CRI

      Lumens per Watt Typical 80

      Mounting Type Remodel

      Multi-Volt 120-277V w/IC Rated

      Power 12-110W

      Power Factor > 0.9 (Standard)

      Power Supply Type Constant Current

      Reflector Type Parabolic

      Technology Chip on board LED

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

      Trim Outer Diameter 107/8" (275mm)

      UGR/Glare Refer to photometric

      reports

      Voltages 120 / 277 / 347

      Warranty 7 Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGenesis-high-performance-commercial-led-recessed-series
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeDine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit