Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hochbordsteine Außenbögen Radius 4 m
Hochbordsteine Außenbögen Radius 4 m
Hochbordsteine Außenbögen Radius 4 m
    Lithonplus

    Hochbordsteine Außenbögen Radius 4 m

    Hochbordsteine bilden im Regelfall den seitlichen Abschluss einer Fahrbahn und trennen diese zum Gehweg bzw. zum Grünstreifen ab. Sie sollen das Überfahren durch Kraftfahrzeuge erschweren oder unmöglich machen. Mittlerweile werden sie auch gerne zum Bau von Pflanzinseln eingesetzt.
    Spezifikation
    • Produkteigenschaften:

      • Hochbordsteine nach DIN EN 1340 I D T
      • Anlauf 15 cm
      • Drei Querschnittstypen Breite / Höhe: 12-15/25, 12-15/30 und 15-18/30
      • Vorsatzbeton mit mindestens 400 kg Zementgehalt je Kubikmeter
      • Gleitwiderstand > 65 USRV
      • Weitere Außenbögen in den Radien 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 erhältlich
      • Oberfläche Cassero (Klassisch) steingrau
      • Weitere Farben auf Anfrage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhochbordsteine_aussen_r_4m
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppeKerbstones
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete paving blocks
    • Klassifizierung32 13 13
    • Format2014TitelConcrete Paving
    • OmniClassNummer23-11 21 00
    • OmniClassTitelPavements
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit