Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LP-Curve Rasenstein
LP-Curve Rasenstein
LP-Curve Rasenstein
LP-Curve Rasenstein
LP-Curve Rasenstein
    Lithonplus

    LP-Curve Rasenstein

    Der LP-Curve Rasenstein steht für ökologische Funktionalität in modernem Design. Mit einem Grünflächenanteil von ca. 54 % unterstützt er die natürliche Versickerung und schafft lebendige, begrünte Flächen. Das Besondere: Die wellenförmige Struktur folgt organischen Linien – für ein harmonisches Gesamtbild, das sich perfekt in jede Umgebung einfügt und ein anspruchsvolles Ambiente schafft.

    Spezifikation
    • Produkteigenschaften:

      • Betonpflasterstein nach DIN EN 1338 I D K
      • Format 32 x 24 x 12 cm
      • Innovative Design-Rasenfuge mit wellenförmig geschwungenen Stegen
      • Fugenanteil > 50%
      • Rasenfugenbreite 65 mm
      • Klassische Betonoberfläche CASSERO
      • Verdeckt angeformte Abstandhalter für hohe Flächenstabilität
      • Zulässig für Nutzungsklasse N3 bis 5 to Radlast
      • Minifase als Kantenschutz

      Formatübersicht (Länge x Breite):
      32 x 24 cm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlp-curve-rasenstein
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppePavement
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Frankreich
    Österreich
    Polen
    Schweiz