Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21

    Der OmniBord® Plus ist die innovative Lösung zur Sicherstellung der Barrierefreiheit an allen Haltestellen und ist in den gängigen Einstiegshöhen 16 I 18 I 21 cm verfügbar. Aufgrund der optimalen Geometrie ist der OmniBord® Plus kompatibel mit allen Busmodellen mit und ohne Kneeling. Die Null-Konizität sorgt für eine einfache Verarbeitung.

    Spezifikation
      • Erfüllt die Anforderungen der DIN 32984, DIN 32975, DIN EN 1340
      • Spurführung der Achsen für kontrolliertes Gleiten
      • Optimale Sichtbarkeit dank Verarbeitung in Weißzement
      • Null-Konizität für schnellen Verbau und geringe Spaltmaße
      • Neue Oberflächenprofilierung für gute Begehbarkeit
      • Alle gängigen Einstiegshöhen deutschlandweit verfügbar (16 / 18 / 21 cm)
      • Passende Anschlüsse / Übergänger für den Anschluss an Hochborde
      • Umlaufende Mikro-Fase zum Schutz der Kanten
      • Integriertes Gefälle zur Entwässerung Richtung Straße
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeromnibord-plus-eh21
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppeKerbstones
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)320
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete paving blocks
    • Klassifizierung32 13 13
    • Format2014TitelConcrete Paving
    • OmniClassNummer23-11 21 00
    • OmniClassTitelPavements
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit