Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainplus LP - System 10 - Dicke 12 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 12 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 12 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 12 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 12 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 12 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 12 cm
    Lithonplus

    Rainplus LP - System 10 - Dicke 12 cm

    Rainplus LP vereint ökologische und ästhetische Aspekte. Der Belag erreicht eine vergleichsweise hohe Versickerungsleistung bei einem gleichzeitig geschlossenen Gesamtbild mit fein definiertem Fugenverlauf. Die Fläche zeichnet sich durch hohen Gehkomfort aus und bietet auch im Hinblick auf Gestaltungsvielfalt eine hohe Flexibilität.
    Spezifikation
    • Produkteigenschaften:
      - Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338 I D (zusätzlich K bei Diagonalen > 30 cm)
      - 4-seitige Verschiebesicherung infolge seitlich umlaufender Verzahnung
      - Seitliche Abstandsnocken in abgestufter Tiefe 3/4 mm
      - Gut verfüllbarer Fugenraum (Fugenfüllraum > 265 mm³, Mittelwert pro cm Länge und cm Höhe)
      - Gesicherte Mindestfugenbreite
      - Mikrofase als Kantenschutz
      - Oberflächenschutz »b.c.s.-Technologie« möglich
      - Maximale Belastungsklasse: Bk 1,6 (konventionell), Bk 1,0 (versickerungsfähig)

      Einsatzbereiche:
      Wege, Industrie- und Gewerbeflächen, Parkplätze, Zufahrten, Abstellflächen, Feuerwehrzufahrten

      Formatübersicht (Länge x Breite):
      30 x 15 cm
      30 x 30 cm
      40 x 20 cm
      60 x 30 cm
      80 x 40 cm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrainplus-lp_system-10_12cm
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppePavement
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete paving blocks
    • Klassifizierung32 13 13
    • Format2014TitelConcrete Paving
    • OmniClassNummer23-11 21 00
    • OmniClassTitelPavements
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit