Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vista Green
Vista Green
Vista Green
Vista Green
Vista Green
    Lithonplus

    Vista Green

    Der Vista Green ist ein geradliniges Gestaltungspflaster, das die Versickerung auch großer Niederschlagsmengen ermöglicht. Je nach Anforderungen oder gestalterischen Vorlieben lassen sich die Fugen entweder mit Splitt füllen oder begrünen. Der Vista Green lässt sich perfekt auch mit Pflastersteinen der Serie Vista kombinieren und steht in klassischer Betonoberfläche oder kugelgestrahlter Naturstein-Oberfläche zur Verfügung.

    Spezifikation
    • Produkteigenschaften:

      • Längsfugenpflaster
      • Fugenbreite 2,5 cm
      • Splittbefüllung oder Begrünung
      • Kombinierbar mit Vista

      Formatübersicht (Länge x Breite):
      30 x 15 cm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervista-green
    • Produktfamilieflooring
    • ProduktgruppePavement
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Frankreich
    Österreich
    Polen
    Schweiz