Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 160 SmartBio®
LK

LK 160 SmartBio®

LK 160 SmartBio® ist ein Temperaturdifferenzregler zur Funktionssteuerung von Pufferspeicheranlagen. Der Speicherumladeregler hat viele hydraulische Schemata.
SmartBio® besitzt zur Anzeige des Betriebszustands und zur Kommunikation bei Einrichtung, Meldung, Änderung und Auswertung ein farbiges Vollgrafik-Display, das permanent hinterleuchtet wird. Alle Einstellungen und Abfragen erfolgen über den Drehregler und ESC-Taste. Der Regler kann auch eine Hocheffizienzpumpe steuern.LK 160 SmartBio® hat einen potentialfreien Relaisausgang für Zuschusswärme, z.B. Heizpatrone oder Brenner. Wenn die Temperatur im Primärspeicher unter den eingestellten Wert sinkt, startet die Zuschusswärme automatisch. Der Speicherumladeregler hat eine intelligente, einstellbare Verzögerungsfunktion für Zuschusswärme, was die Energieeffizienz der Anlage weiter verbessert.

Funktionen
• Mehrere hydraulische Schemata
• Zwei Ausgänge für Umwälzpumpen
• Pumpenlogik
• Potentialfreier Relaiskontakt
• Fühlerabgleich
• Verzögerungsfunktion für Zusatzwärme
• Farbiges, vielsprachiges Vollgrafik-Display mit Uhrzeit und Datum
• Benutzerfreundliches Menüsystem
• USB-Anschluss für PC-Zugang
• SD-Kartenslot für Datenlogging (micro SD)
• Es besteht die Möglichkeit, zwei Umwälzumpen durch PWM-Signal steuern zu lassen.

Hydraulisches Schema 1:  ist zur Steuerung zweier Umwälzpumpen in Heizanlagen mit zwei Pufferspeichern, in denen Warmwasser dem Primärspeicher entnommen wird. Überschussenergie wird dem Sekundärspeicher zugeführt und bei Bedarf entzogen.

HYDRAULISCHES SCHEMA 1.1:
Um Selbstzirkulation zu vermeiden ist eine doppeltwirkende Schwerkraftbremse zwischen den Pumpen zu installieren. Siehe unter Zubehör.

Hydraulisches Schema 1.2: LK 824 ThermoVar® ist ein thermisches Ventil mit doppeltwirkender Schwerkraftbremse, das eine hohe Rücklauftemperatur zum Kessel gewährleistet und so die Energieeffizienz der Anlage erhöht. Siehe unter Zubehör.


Hydraulisches Schema 2: eignet sich für Heizanlagen in welchen Warmwasser für Heizung und Trinkwasser dem Sekundärspeicher entnommen wird. Wärme wird aus dem Primärspeicher dem Sekundärspeicher zugeführt. Durch das Messen der Temperaturdifferenz regelt LK 160 SmartBio® die Ladepumpe.

Hydraulisches Schema 3: ist zur Steuerung der Umwälzpumpe und Brenner in einer Heizanlage mit Pellets-, Öl- oder Gaskessel mit Pufferspeicher.

Hydraulisches Schema 4: ist zur Steuerung einer Heizanlage mit Warmwasserspeicher. Das Schema gibt der Wärme im oberen
Bereich des Haupspeichers den Vorrang, um schnell warmes Wasser zum Warmwasserspeicher zu führen.
LK 160 SmartBio® steuert die Ladepumpe, das Zonenventil und die Umwälzpumpe des Heizkreises.

Spezifikation
    • Nennspannung: 230 VAC, 50 Hz
    • Leistungsaufnahme: 3,5 VA
    • Relaisausgang: Max. 240 VAC, 4 A
    • Triac-Ausgänge: 230 VAC ± 10%, 1 A, 200 VA
    • Hocheffizienzpumpe: Analogausgang 0 -10 V, max. 10 mA PWM Ausgang 100 Hz - 2 kHz
    • Fühlertyp: PT 1000
    • Anzeige: TFT-Farbdisplay 47 x 35 mm mit Hintergrundbeleuchtung
    • Schutzart: IP 20
    • Schutzklasse: II
    • Typengenehmigung: CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk-160-smartbio
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeDifferential Temperature Controllers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSCCode401018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-27 33 11
  • OmniClassTitelElectrical Valve Actuators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit