Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 162 SmartStove®
LK

LK 162 SmartStove®

LK 162 SmartStove® ist eine Biomasseregelung zur effektiven Funktionssteuerung von wassergeführten Kaminöfen mit Pufferspeichern. Die Regelung hat mehrere voreingestellte hydraulische Schemata für verschiedene Installationen.

Die Regelung besitzt zur Anzeige des aktiven hydraulischen Schemas und der aktuellen Temperaturen im Kaminofen und im Pufferspeicher ein farbiges Vollgrafikdisplay, das permanent geleuchtet wird.

LK 162 SmartStove® kann z.B. die Pumpe der Rücklaufanhebung, die Umwälzpumpe des Heizkreises, Hocheffizienzpumpen und Zusatzwärme steuern.

Funktionen:

• Akustischer Alarm und Anzeige im Display bei eventueller Übertemperatur im Kaminofen oder im Pufferspeicher
• Ein Temperaturfühler im Kaminofen steuert die Pumpe der Rücklaufanhebung. Es ist somit kein Rauchgasthermostat nötig
• Verzögerungsfunktion der Pumpe. Die Pumpe der Rücklaufanhebung startet erst, wenn der Kaminofen eine gewisse Temperatur
  erreicht hat. Diese Einrichtung spart Energie, vermeidet Rost und Verteerung und verlängert dabei die Lebensdauer des
  Kaminofens
• Die dynamische Pumpensteuerung kann aktiviert werden, wenn die Rücklaufanhebung eine drehzahlgesteuerte Pumpe hat. Die
  Pumpensteuerung sorgt für eine gleichmässige Vorlauftemperatur zum Pufferspeicher
• Ökonomie- oder Komfortregelung wählbar für optimale Ausnutzung des Trinkwasserboilers oder des Heizungssystems
• Steuerung der Zusatzwärme
• Startverzögerungsfunktion der Zusatzwärme
• 7 hydraulische Schemata, die gespiegelt werden können
• 2 Ausgänge für drehzahlgesteuerte Pumpen mit PWM- und/oder Analogsignal
• 6 Eingänge für Temperaturfühler
• 1 potentialfreier Relaisausgang
• SD-Kartenslot für Datenlogging und Aufrüstung der Software
• USB für PC-Zugang
• Antilegionellen-Funktion
• Pumpenlogik
• Frostschutz

Spezifikation
    • Nennspannung: 230 VAC, 50 Hz
    • Leistungsaufnahme: 3,5 VA
    • Relaisausgang: Max. 240 VAC, 4 A
    • Triac-Ausgänge: 230 VAC ± 10%, 1 A, 200 VA
    • Hocheffizienzpumpe: Analogausgang 0 -10 V, max. 10 mA, PWM Ausgang 100 Hz - 2 kHz
    • Fühlertyp: PT 1000
    • Anzeige: TFT-Farbdisplay 47 x 35 mm mit Hintengrundbeleuchtung
    • Schutzart: IP 20
    • Schutzklasse: II
    • Typengenehmigung: CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk-162-smartstove
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeDifferential Temperature Controllers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSCCode401018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-27 33 11
  • OmniClassTitelElectrical Valve Actuators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit