Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK ArcTune
LK ArcTune
    LK

    LK ArcTune

    Google-Übersetzung,

    LK ArcTune ist ein Raumthermostat für die Verwendung mit LK Room Temperature Control Arc.
    Die Interaktion mit LK ArcTune erfolgt entweder über die MyLK-App von LK oder über das Raumthermostat. Während der Interaktion zeigt das Thermostat die aktuelle und gewünschte Temperatur im Raum an.

    LK ArcTune kann entweder drahtlos (LK ArcBatteries hinzufügen) oder kabelgebunden (LK ArcByWire hinzufügen) mit LK ArcHub kommunizieren.

    LK ArcTune ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Erfordert eine ArcFrame-Wandhalterung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK-ArcTune
    • ProduktfamilieLK Sytems
    • ProduktgruppeArc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)71
    • Breite (mm)71
    • Tiefe (mm)17.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit