Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

LK 321 MultiFill® ist ein kompaktes Kombinationsventil zum einfachen Befüllen von Solarsystemen. Das kompakte Design des Ventils erleichtert die Installation auch in engen Räumen.

2 Stck G1”-Anschlüsse mit optimaler Dichtungsfläche zum Anschluss mit Flansch, z. B. Art.-Nr.: 299189, siehe Zubehör. 2 Stck Befüllungsventile G ¾”.

Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. -20 °C/Max. 120 °C (160 °C kurzfristig)
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%
    • Gewindenorm: G - Aussengewinde, ISO 228/1
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Dichtungen: PTFE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_321_multifill
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeFilling Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit