Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 514 MultiSafe - Aussengewinde / Klemmverschraubung
LK

LK 514 MultiSafe - Aussengewinde / Klemmverschraubung

LK 514 MultiSafe ist ein Vollhub-Sicherheitsventil mit Weichdichtung für Warmwasseranlagen, Heizungs-, Rückgewinnungs- und Kühlsysteme mit ausschließlich thermischer Ausdehnung. Das Ventil darf nicht für Dampf verwendet werden. Der Ablauf ist mit einer Klemm­verschraubung für eine einfache Montage des ­Ablaufrohrs versehen. Das Sicherheitsventil wird in aufrechter Stellung oder ­horizontaler Lage montiert, d. h. das Ventilrad ist nach oben oder gerade zur Seite gerichtet. Bei horizontaler Montage muss der Auslauf so positioniert werden, dass sich kein Wassersack bilden kann.

Das Sicherheitsventil wird in aufrechter Stellung oder ­horizontaler Lage montiert, d. h. das Ventilrad ist nach oben oder gerade zur Seite gerichtet. Bei horizontaler Montage muss der Auslauf so positioniert werden, dass sich kein Wassersack bilden kann. Das Aussengewinde G ½” ist für LK Armaturen­systeme mit O-Ringdichtung vorgesehen, wobei das Ventil von Hand bis zum Anschlag und danach mit ­einem geeigneten Werkzeug weitere 0,5-1,5 Umdrehungen in die richtige Position gedreht wird. Wird das Sicherheitsventil an eine andere Komponente angeschlossen, so wird das Gewinde auf herkömmliche Weise abgedichtet.

Das Sicherheitsventil ist wartungsfrei. Die Öffnungsfunktion muss jedoch zwei bis drei Mal pro Jahr auf folgende Weise kontrolliert werden: drehen Sie das Kunststoffrad von Hand gegen den ­Uhrzeigersinn ¼ Drehung bis ein leises Klicken zu ­hören ist und lassen Sie das Ventil kurze Zeit durchspülen. ­Drehen Sie das Rad danach weiter, bis ein lautes Klicken zu hören ist und das Ventil schliesst. Die Öffnungsfunktion in zwei Schritten macht es möglich, die Ablaufleitung des Sicherheitsventils beim Entleeren von z.B. einem Warmwasserbereiter zu nutzen. Das Sicherheitsventil kann nach einer grösseren Wasserentnahme öffnen. Dies ist völlig normal, da der Absicherungsdruck, aufgrund des erhöhten Wasservolumens, während des Aufheizens erreicht werden kann.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. -15 °C/Max. 90 °C (120 °C kurzfristig)
    • Gewindenorm: G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: DZR-Messing EN 12165 CW625N
    • Material, Dichtung: EPDM
    • Typengenehmigung: CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_514_multisafe_male_thread_compression_fitting
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeValves for Water Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSafety valves
  • UNSPSCCode40141604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety valves
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 53
  • OmniClassTitelSafety Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit