LK 525 MultiZone Polar ist ein motorisiertes 3-Wege Zonenventil für die Ein-/Aus-Regelung, gedacht für die Verwendung in Kühlanlagen, in denen die Medientemperatur 0 °C unterschreiten kann. Der Kunststoffadapter soll zwischen Ventil und Motor montiert werden, um den Motor vor Kondensation und Eisbildung zu schützen. Das Zonenventil verfügt über einen Drehschieber, weshalb es einen höheren Differenzdruck aushält und die Gefahr verringert, dass es bei einer längeren Betriebsunterbrechung hängen bleibt. Auf der Oberseite des Motors befindet sich eine Anzeige, die angibt, welcher Ventilanschluss geöffnet ist.
Das Zonenventil darf nicht so angebracht werden, dass der Motor unter der Ventileinheit platziert ist.
Bei einem Stromausfall bleibt der Ventilkegel in der Stellung stehen, in der er sich gerade befindet. In spannungslosem Zustand kann der Ventilkegel manuell in die Mittelstellung gebracht werden, was den Durchfluss zwischen dem Heiz- und dem Trinkwasserkreis verteilt. Den Motor demontieren und die Spindel um ca. 30° drehen oder bis warmes Wasser durch beide Ventilanschlüsse fliesst. Wenn die Spannung wieder vorhanden ist, das Ventil zurück in die Ausgangsstellung drehen und den Motor wieder montieren.
Bitte beachten Sie, dass der Motor nur in einer Stellung montiert werden kann.Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.