Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 551 HydroKit Solar - mit Verschraubungssatz
LK

LK 551 HydroKit Solar - mit Verschraubungssatz

LK 551 HydroKit Solar ist eine Ventilkombination für eine energieoptimierte Warmwasserbereitung mit Sonnenkollektoren und eine zusätzliche Wärmequelle. Um die eingestellte Warmwassertemperatur sicherzustellen wird das Warmwasser von der Solaranlage direkt zu Mischwasserausgang gemischt oder wenn nötig an die zusätzliche Wärmequelle für weitere Erwärmung geleitet.

LK 551 HydroKit Solar verfügt über zwei thermische Ventile; ein Verteilerventil und ein Mischer mit Verbrühungsschutz. Die Warmwassertemperatur ist einstellbar von 35 °C bis 65 °C für das Mischventil und von 42 °C bis 52 °C für das Verteilerventil.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Warmwassertemperatur: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Verteilertemperatur: Min. 42 °C/Max. 52 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%
    • Ethanol: max. 30%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: DZR-Messing EN 12165 CW625N
    • Temperaturstabilität: ±3 °C
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_551_hydrokit_solar_with_connection_kit
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeValves for Water Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit