Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK -552 HydroMix - Aussengewinde
LK

LK -552 HydroMix - Aussengewinde

LK 552 HydroMix ist ein Mischventil für Warmwasserbereitung und Heizsysteme. Das Mischventil hat einen thermischen Einsatz zur ­Regelung der Warm­wassertemperatur. Es regelt sowohl die Heiß­wasser- als auch die Kaltwasserzufuhr um die ­gewünschte ­Temperatur zu erreichen. Das Ventil hat einen Verbrühungs­schutz, der den Zufluss von heißem Wasser bei Ausfall der Kalt­wasser­zufuhr unterbricht.

Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an.
C = zufließendes Kaltwasser
H = zufließendes Heißwasser
M = abfließendes Warmwasser

Bei der Montage auf Kessel/Speicher mit eingebautem Warmwasserbereiter sollte ein Abstand zwischen Ventil und Kessel/Speicher gelassen werden, damit die ­Funktion des Ventils nicht durch Wärmestrahlung beeinträchtigt wird.

Mit dem Ventilrad wird die ­gewünschte Warmwasser­temperatur innerhalb des Regelbereiches ­eingestellt. Die Schutzkappe verhindert eine unbeabsichtigte Änderung der Temperatureinstellung.Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 65 °C, Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Warmwassertemperatur: Min. 10 °C/Max. 30 °C (Max. 65 °C), Min. 25 °C/Max. 45 °C, Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50% Ethanol max. 30%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Sonstiges: Temperaturstabilität ±3 °C
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_552_hydromix_Male_thread
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeValves for Water Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung32 00 00
  • Format2014TitelExterior Improvements
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit