Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 820 ThermoVar® - Klemmverschraubung
LK

LK 820 ThermoVar® - Klemmverschraubung

LK 820 ThermoVar® ist ein 3-Wege thermisches Ventil für Heizanlagen mit Festbrennstoffkessel und Pufferspeicher. Das Ventil dient zur Rücklaufanhebung und sorgt dafür, dass eine optimale Temperaturschichtung im Pufferspeicher vorhanden ist. Dies erhöht die Effizienz der Heizanlage, verhindert Kondensation und Teerablagerungen, was die Lebensdauer des Heizkessels verlängert.

LK 820 kann mit einer Isolierung versehen werden. Sehen Sie bitte unter Zubehör. Weitere Informationen finden Sie auf dem Produktblatt der Isolierung.

Die Montage des Ventils ist lageunabhängig. LK 820 ThermoVar® ist für die Rechts- oder Linksmontage. Das Ventil kann in 3 verschiedenen Positionen montiert werden. In der Standardausführung ist LK 820 ThermoVar® für Position II vorgesehen aber kann einfach für Position I geändert werden. Für die Lieferung von Ventilen, die für Position III geeignet sind, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.

Spezifikation
    • Öffnungstemperatur: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C oder 80 °C
    • Arbeitstemperatur: (45 - 55 °C) Min. 5 °C/Max. 95 °C
      (61 - 80 °C) Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Max. Differenzdruck: 50 kPa ( 0,5 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, externer Deckel: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, externer Deckel: G 2" - Beschichtetes Aluminium
    • Material, Dichtungen: EPDM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_820_thermovar_compression_fitting
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeThermic Valves & Check valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit