Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 950 Stellmotor
LK

LK 950 Stellmotor

LK 950 ist eine Stellmotoren-Baureihe. Abhängig vom ­Modell kann der Antrieb mit 3-Punkt SPDT oder proportional 2 (0) -10 V Stellsignal angesteuert werden. Der Motor hat zwei Endlageschalter. Der Drehwinkel ist auf 90° ­elektrisch ­begrenzt. Ein potentialfreier, einstellbarer Hilfsschalter kann als Zubehör bestellt werden.Die Montagelage des LK 950 ist beliebig, ausser Antrieb abwärts. Der Mischerantrieb wird mit Hilfe einer einzigen Schraube auf dem Mischer befestigt. Der mitgelieferte Stehbolzen dient als Verdrehsicherung. Bei Störungen des Regelsystems kann der Antrieb mittels Drehknopf am Gehäuse auf Handbetrieb gestellt werden. Dadurch wird das Getriebe ausgerastet und der Mischer kann durch Drehen des Handgriffs am Mischerantrieb in jede beliebige Stellung gebracht werden. Die Stellung wird an der umkehrbaren Skala angezeigt.

LK 950 passt auf die meisten handelsüblichen Mischer.
Montagesätze für Mischer anderer Hersteller sind erhältlich. Sehen Sie bitte das Produktblatt für Montagesätze.

Spezifikation
    • Nennspannung*: 230 VAC 50/60 Hz, 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
    • Leistungsaufnahme: 1,5 - 3,5 W
    • Dimensionierung*: 1,5 - 3,5 VA
    • Umgebungstemperatur: Min. 0 °C/Max. 50 °C
    • Drehwinkel: 90°, elektrisch begrenzt
    • Drehmoment:* 5/10 Nm
    • Laufzeit:* 70/140/280 s
    • Drehrichtung: Wählbar durch Verdrahtung
    • Stellungsanzeige: Umkehrbare Skala
    • Handbetrieb: Mech. Getriebeausrastung
    • Elektrischer Anschluss: Kabel 1,5 m, 3 x 0,75 mm²
    • Schutzart: IP 40
    • Schutzklasse: II (schutzisoliert), III (SELV)
    • Typengenehmigung: CE

    * Abhängig vom Model

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_950_valve_actuator
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeValve Actuators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung40 05 57.23
  • Format2014TitelElectric Motor Actuators
  • OmniClassNummer23-27 33 00
  • OmniClassTitelValve Actuators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit