Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK HydronicGroup 90C - Pumpengruppe zur passiven Kühlung
LK

LK HydronicGroup 90C - Pumpengruppe zur passiven Kühlung

Die LK HydronicGroup ist eine komplette Pumpengruppe und eignet sich für Kühlanlagen, bei denen eine Nebenversorgungsleitung gewünscht wird.

Die Pumpengruppe besteht unter anderem aus einer hocheffektiven Zirkulationspumpe, Isolierung, Konsole für die Wandmontage sowie zwei Kugelventilen mit Thermometer. Falls eine Nebenversorgungsleitung gewünscht wird, ist die Ausführung mit einem Bypassventil versehen.

Spezifikation
    • Nennspannung: 230 VAC 50/60 Hz
    • Leistungsaufnahme: 10-75 W, abhängig von der Pumpendrehzahl
    • Arbeitstemperatur: Min. -15 °C
      Vorlauftemperatur: Min. 5 °C
    • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Leckage: < 0,2% vom Kvs bei 100 kPa
    • Flüssigkeit 1: Wasser - Glykol max. 50%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde
    • Ladepumpe: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Sonstiges:Kühleffekt: 7 kW (ΔT 10 °C 10 l/min.)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_hydronicgroup_C_C_90_Cooling
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppePump Groups
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit