Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK HydronicGroup C/C 90 - LK 861 - Pumpengruppe ungemischt für Direktversorgung
LK

LK HydronicGroup C/C 90 - LK 861 - Pumpengruppe ungemischt für Direktversorgung

Die LK HydronicGroup ist eine komplette Pumpengruppe und eignet sich für Heizsysteme, bei denen eine Direktversorgung oder Nebenversorgungsleitung gewünscht wird.

Die Pumpengruppe besteht unter anderem aus einer hocheffektiven Zirkulationspumpe, Isolierung, Konsole für die Wandmontage sowie zwei Kugelventilen mit Thermometer. Falls eine Nebenversorgungsleitung gewünscht wird, ist die Ausführung mit einem Bypassventil versehen.

Eine Verteilerleiste für zwei bzw. drei Pumpengruppen ist als Zubehör erhältlich; siehe Zubehör und Ersatzteile. Die Konsole für die Wandmontage ist im Lieferumfang Verteilerleiste nicht enthalten, sondern wird separat bestellt; siehe Zubehör und Ersatzteile.

Spezifikation
    • Nennspannung: 230 VAC 50/60 Hz
    • Leistungsaufnahme: 10-75 W, abhängig von der Pumpendrehzahl
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 100 °C
    • Umgebungstemperatur: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Leckage: < 0,2% vom Kvs bei 100 kPa
    • Flüssigkeit 1: Wilo: Wasser - Glykol max. 50%
    • Flüssigkeit 2: Taco: Wasser - Glykol max. 30%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Ladepumpe: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9, Taco ES2C 15-70-130
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Isolierung: Expandiertes Polypropylen EPP
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_hydronicgroup_cc90_861_Pumpgroup_with_direct_supply
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppePump Groups
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit