Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
SPLENBOX-400
    Llaza

    SPLENBOX-400

    Google-Übersetzung,

    Splenbox-400: Kassettenmarkise mit einziehbaren Armen

    Die Kassette mit tollen Möglichkeiten.

    Durch die Verwendung der LLAZA-Objekte zusammen mit den RECASENS-Stoffen kann der Benutzer Berechnungen der thermischen und visuellen Eigenschaften durchführen. Dank des in RECASENS BIM Materials gehosteten Programms ist es möglich, diese Berechnungen an die projektspezifischen Anforderungen anzupassen.

    VORTEILE FÜR DEN ENDBENUTZER

    • Es zeichnet sich durch eine hochwertige Optik gepaart mit modernster Technologie aus.
    • Außen 100 % Metall – keine Plastikkappen.
    • Durch die optimalen Proportionen lässt es sich problemlos an unterschiedlichste Umgebungen anpassen.
    • Sein Design kombiniert sanfte Formen und Winkel, um einen Look zu schaffen, der von der Formenvielfalt der Natur inspiriert ist.
    • Möglichkeit der Beleuchtung im Frontprofil und in den einziehbaren Armen.

    VORTEILE FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATEURE

    • Sein Zahnstangensystem ermöglicht eine einfache Neigungsanpassung und die Plattenmontage ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Spezifikation
      • Maximum dimensions: up to 6,00 m of width x 4,00 m of projection with 2 arms
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Lighting possibilities: front profile and arms (Onyx Lux)
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPLENBOX-400
    • ProduktfamilieAwnings
    • ProduktgruppeRetractable arms awnings - With cassette
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)6000
    • Tiefe (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 21
    • OmniClassTitelPowered Awnings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit