Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hurricane Light NG

Hurricane Light NG

Google-Übersetzung,

Das Loading Systems Hurricane Light NG dient zur Beleuchtung und Belüftung von LKW-Aufliegern in voller Länge.

Das Hurricane Light NG von Loading Systems erhöht die Sicherheit beim Be- und Entladen, indem es die gesamte Länge von LKW-Anhängern beleuchtet und belüftet und die Umgebung des Anhängers auf wärmere oder kühlere Betriebstemperaturen bringt.

Spezifikation
  • Long life and energy saving

    The light source has a 50.000 hours average rated life without changing lamps. It is powered by only 12W which means that the Hurricane Light NG is also energy efficient and offers an 92% energy saving over an incandescent dock light with a 150W lamp.

    Materials

    The lamp has a durable cast aluminium powder coated housing and remains cool to touch during operation. With no filament to break, the LED head is also extremely durable and far more likely to survive an accidental impact.

    The easy to clean thermoplastic housing accommodates a powerful and reliable turbo fan. The Hurricane Light NG appears in safety yellow finish for maximum visibility.

    Technical Specifications

    • Standards CE
    • Dimensions fan (LxWxH) 475x425x475 mm
    • Dimensions lamp (LxWxH) 98x166x160 mm
    • Dimensions total (LxWxH) 1280x425x940 mm
    • Life span LED’s 50.000 hours
    • Power consumption LED’s 12 W
    • Power consumption fan max. 560 W
    • Number of LED’s 12 x 1 W
    • Power connection fan 1 / N / PE, 230 VAC / 50 Hz / 2.41 A
    • Air flow rate max. 1800 m3/h
    • Static air pressure (freely blowing) max. 525 Pa
    • Sound level (EN ISO 11201) 73.5 dB (A)
    • Protection class IP22
    • Weight (complete set) 40 kg

    No rights may be derived from the BIM models.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhurricane-light-ng
  • ProduktfamilieLoading bay accessories
  • ProduktgruppeAll
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLampe
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
  • Klassifizierung11 13 26
  • Format2014TitelLoading Dock Lights
  • OmniClassNummer23-23 23 00
  • OmniClassTitelLoading Dock Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit