Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED Dock light 12 VDC
LED Dock light 12 VDC
LED Dock light 12 VDC

    LED Dock light 12 VDC

    Google-Übersetzung,

    Die LED-Dockbeleuchtung von Loading Systems (12-V-DC-Modell) wird verwendet, um LKW-Anhänger über die gesamte Länge zu beleuchten. Die LED-Dockbeleuchtung erhöht die Sicherheit beim Be- und Entladen. Die Dock-Leuchte kann einfach an das Bedienfeld angeschlossen werden. Die Lichtquelle hat eine durchschnittliche Nennlebensdauer von 50.000 Stunden ohne Lampenwechsel. Es wird mit nur 24 Watt betrieben, was bedeutet, dass die LED-Dockbeleuchtung von Loading Systems auch energieeffizient ist und eine Energieeinsparung von 84 % gegenüber einer weißglühenden Dockbeleuchtung mit einer 150-Watt-Lampe bietet.

    Spezifikation
    • Our modular LED dock light (12 V DC version) delivers instant-on, bright and uniform light, easily illuminating the full length of truck trailers. With no filament to break, the LED head is also extremely durable and far more likely to survive an accidental impact.

      The dock light its arm is made from two robust profiles, which allow swinging the dock light in the required position.

      The Loading Systems LED dock light is supplied as a set including swing arm and wiring. The optional DIN-rail transformer is mounted and connected to the control panel of other Loading Systems products.

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Dimensions lamp (LxWxH) 76x110x181 mm
      • Dimensions swing arm (LxWxH) 1115x110x310 mm
      • Lifespan 50.000 hours
      • Power consumption 24 W
      • Numbers of LEDs 6
      • Power connection 12 VDC
      • Connection lamp AMP connector
      • Luminous flux 1500lm
      • Colour temperature 5000-7000 K
      • Protection class IP 68
      • Weight (complete set) 5 kg

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerled-dock-light-12-vdc
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeAll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)1115
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
    • Klassifizierung11 13 26
    • Format2014TitelLoading Dock Lights
    • OmniClassNummer23-23 23 00
    • OmniClassTitelLoading Dock Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit