Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED Dock light 220 VAC
LED Dock light 220 VAC
LED Dock light 220 VAC

    LED Dock light 220 VAC

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die LED-Dockbeleuchtung von loading Systems (220-VAC-Modell) wird verwendet, um LKW-Anhänger über die gesamte Länge zu beleuchten. Die LED-Dockbeleuchtung erhöht die Sicherheit beim Be- und Entladen. Das Dock Light kann einfach am Bedienfeld angeschlossen werden. Die Lichtquelle hat eine durchschnittliche Nennlebensdauer von 50.000 Stunden ohne Lampenwechsel. Es wird mit nur 12 Watt betrieben, was bedeutet, dass die LED-Dockbeleuchtung von Loading Systems auch energieeffizient ist und eine Energieeinsparung von 92 % gegenüber einer weißglühenden Dockbeleuchtung mit einer 150-Watt-Lampe bietet.

    Spezifikation
    • Our modular LED dock light (220 VAC version) delivers instant-on, bright and uniform light, easily illuminating the full length of truck trailers. With no filament to break, the LED head is also extremely durable and far more likely to survive an accidental impact.

      The dock light its arm is made from two robust profiles, which allow swinging the dock light in the required position.

      The Loading Systems LED dock light is supplied as a set including swing arm and wiring. The optional DIN-rail transformer is mounted and connected to the control panel of other Loading Systems products.

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Dimensions lamp (LxWxH) 98x156x160 mm
      • Dimensions swing arm (LxWxH) 1124x166x284 mm
      • Lifespan 50.000 hours
      • Power consumption 12 W
      • Numbers of LEDs 12
      • Power connection 220 VAC
      • Connection lamp C13 connector
      • Protection class IP 67
      • Weight (complete set) 6,8 kg

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerled-dock-light-220-vac
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeAll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)284
    • Breite (mm)116
    • Tiefe (mm)1124
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)6.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
    • Klassifizierung11 13 26
    • Format2014TitelLoading Dock Lights
    • OmniClassNummer23-23 23 00
    • OmniClassTitelLoading Dock Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit