Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Safety Fences Stepped Dock
Safety Fences Stepped Dock

    Safety Fences Stepped Dock

    Google-Übersetzung,

    Die neuen Stufendocks mit Sicherheitshandläufen von Loading Systems bieten optimalen Schutz in Ihrem Stufendock.

    Die neuen Handläufe für Stufendocks wurden speziell entwickelt, um die Sicherheit an Stufendocks zu erhöhen und das Andocken mit geschlossenen LKW-Türen zu ermöglichen. Die Handläufe blockieren die Lücken auf beiden Seiten der Überladebrücke in voller Länge, dies verhindert Verletzungen durch Fehltritte.

    Ein weiterer Vorteil der Handläufe sind die LKW-Türhalter, diese fixieren die LKW-Türen und verhindern, dass sie sich spontan schließen und Verletzungen oder Schäden verursachen. Die LKW-Türhalter haben einen Arbeitsbereich von 700 mm Länge, wodurch sie für große und kleine LKWs geeignet sind.

    Die Montageplatte an den Handläufen erleichtert die Bedienung des Bedienpults. Auf diese Weise kann die Steuerbox an den Handläufen statt an der Wand montiert werden, was den Be- und Entladevorgang beschleunigt.

    Spezifikation
    • Materials

      The handrails are made out of galvanized steel and powder coated in safety yellow (RAL 1023). The truck door holders contain black plastic strips on the insides preventing damage on the truck doors. Also the door holders slide over plastic film tape ensuring low friction. The tubes are being sealed with black plastic caps.

      Dimensions

      Length (mm)Width (mm)Height (mm)Weight per pair
      1060660110099 kg


      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersafety-fences-stepped-dock
    • ProduktfamilieLoading bay accessories
    • ProduktgruppeAll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Zäune & Verkehrssicherheit
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameMetal fencing
    • UNSPSCCode30152001
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19
    • OmniClassTitelFences

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika