SlideDriver™ II | Schiebetorantrieb
Lernen Sie die nächste Generation von SlideDriver™ von HySecurity kennen: SlideDriver II baut mit der neuen Steuerplatine SmartTouch 725 auf einem bewährten Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandard auf. Der SmartTouch 725-Controller erweitert SlideDriver II um über 20 Funktionen und ist mit der HySecurity Installer App intelligenter als je zuvor.
Maximale Sicherheit kombiniert mit extremer Haltbarkeit. Der sicherste Schiebetorantrieb mit der Kraft, jedes Tor zu bewegen, anpassbar für jede individuelle Anwendung.
MERKMALE
Leistungsstark: Bewegen Sie Tore mit einem Gewicht von bis zu 20.000 lb.
Robust: Sicheres Stahlgehäuse und verwindungssteife Abdeckung.
Zuverlässig : USV-Modelle bleiben auch bei einem Stromausfall funktionsfähig.
Programmierbar: Konfigurieren Sie es für spezifische Site-Anforderungen.
Schnell : Betriebsgeschwindigkeit 1–3 ft/s. Schneller Notfallbetrieb mit 3 ft/s.
Intelligent: Integrierte Primär-/Sekundärsteuerung und vorprogrammierte Relaiseinstellungen.
Allwetterleistung: Großer Temperaturbereich ohne Heizung.
Langlebig: Jahrzehntelange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand.
Hergestellt in den USA: Entworfen, getestet und gebaut in den USA aus Materialien aus aller Welt.
SICHERHEIT
UL-zertifiziert – Geprüft nach den strengsten UL 325-Richtlinien. Um die UL 325-Norm zu erfüllen, müssen zusätzliche Fangvorrichtungen eingebaut werden. Ihr Installateur empfiehlt Ihnen geeignete Fangvorrichtungen für Ihre Anlage, wie z. B. Lichtschranken oder Kantensensoren.
Torsicherheitssensoren – Schützen Sie Personen, die Ihr Tor betreten oder verlassen, mit Sicherheitssensoren, die verhindern, dass sich das Tor bei Hindernissen schließt.
GARANTIE
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |