Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™

    Exterior Cladding Panels - Panelboard™

    Google-Übersetzung,
    Panelboard™: Elegantes, modernes Paneelverkleidungssystem

    Panelboard™ vereint die elegante Optik großformatiger Paneele mit der Flexibilität und dem einfachen Aufbau eines Dielensystems. Dank seiner unkomplizierten Montage lässt es sich mit handelsüblichen Verkleidungswerkzeugen und durch Zuschnitt vor Ort einfach montieren und ist somit auch für erfahrene Monteure mit minimalem Schulungsaufwand leicht zu handhaben. Panelboard™ ist in einer breiten Palette an Oberflächen erhältlich und bietet mit 15- oder 20-jähriger Garantie langlebige Leistung und ansprechendes Design.

    Das System nutzt vorhandene Nut- und Feder-Befestigungselemente und Zierleisten, sodass Designer mit glatten Dielen die klare Ästhetik von Massivholzpaneelen erzielen können. Dieser Ansatz bietet mehr Gestaltungsfreiheit und vereinfacht die Montage – ohne die Komplexität und Einschränkungen herkömmlicher großformatiger Paneelsysteme.

    Spezifikation
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-cladding-panels-panelboard
    • ProduktfamilieMetal Wall Panels
    • ProduktgruppeAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels, Exterior Rainscreen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 42 13
    • Format2014TitelMetal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit