Link & Lock™ Siebanlagen und Gehäuse: Innovativ, anpassungsfähig und mühelos
Link & Lock™ ist Longboards innovatives, verdecktes Befestigungssystem für Latten, das für eine schnelle Installation und außergewöhnliche Gestaltungsflexibilität in einer Vielzahl von Innenanwendungen entwickelt wurde.
Die Link & Lock™-Latten werden aus 100 % stranggepresstem Architekturaluminium gefertigt und sind nicht brennbar, VOC-frei und korrosionsbeständig – für Langlebigkeit und Ästhetik gleichermaßen. Das System ist in verschiedenen Abmessungen und einer breiten Palette an Holzmaserungen, Unifarben, natürlich gealtertem Metall und Spezialoberflächen erhältlich und lässt sich so an jede architektonische Vision anpassen.
Jede der zweiteiligen Leisten nimmt passende Longboard®-Endkappen für ein hochwertiges, fertiges Erscheinungsbild auf und kann in verschiedenen Ausrichtungen installiert werden, um markante Balken-, Finnen- oder Lamellendesigns zu erzielen.