Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™

    Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™

    Google-Übersetzung,
    Eine intelligentere, elegantere Befestigungslösung

    Das Link & Lock™ Aluminium-Lattensystem fügt sich nahtlos in jeden Architekturstil ein und bietet sowohl ästhetische Vielseitigkeit als auch hohe Langlebigkeit. Es ist vollständig nicht brennbar und witterungsbeständig und bietet somit eine sichere und dauerhafte Lösung für Außenanwendungen bei gleichzeitig modernem, klarem Erscheinungsbild. Für ein perfektes, professionelles Finish können bei Bedarf passende Longboard-Endkappen angebracht werden.

    Dieses System ist in einer Vielzahl von Abmessungen und mit einer umfangreichen Auswahl an Oberflächen erhältlich und bietet Designern und Bauherren die Flexibilität, nahezu jeden gewünschten Look zu realisieren. Die zweiteiligen Latten lassen sich in verschiedenen Ausrichtungen und Konfigurationen montieren und ermöglichen so kreative Designs wie Balken, Lamellen oder Jalousien. Architekten können innovative Muster und Beschattungseffekte erkunden und gleichzeitig Langlebigkeit und minimalen Wartungsaufwand gewährleisten.

    Spezifikation
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Mounting Brackets

      • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
      • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
      • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
      • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
      • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
      • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroutdoor-privacy-screen-enclosures-link-lock
    • ProduktfamilieMetal Screens & Enclosures
    • ProduktgruppeAluminum Battens, Privacy Screens, Exterior
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung32 35 13
    • Format2014TitelScreens and Louvers
    • OmniClassNummer23-25 47 11 11
    • OmniClassTitelPrivacy Screens
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit