Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior Wall Panel Cladding  - Panelboard™
Interior Wall Panel Cladding  - Panelboard™

    Interior Wall Panel Cladding - Panelboard™

    Google-Übersetzung,
    Panelboard™: Elegantes, modernes Wandsystem für den Innenbereich

    Panelboard™ vereint die moderne Eleganz großformatiger Paneele mit der Praktikabilität eines Dielensystems. Dank seiner einfachen Montage mit handelsüblichen Verkleidungswerkzeugen und Zuschnitt vor Ort ist es für Verarbeiter mit minimalem Schulungsaufwand leicht zu handhaben. Panelboard™ ist in einer großen Auswahl an Oberflächen erhältlich und bietet mit 15- oder 20-jähriger Garantie sowohl dauerhafte Leistung als auch anspruchsvolles Design.

    Panelboard™ nutzt vorhandene Nut- und Feder-Befestigungselemente und Zierleisten und erzielt so die klare, nahtlose Optik von Massivpaneelen bei gleichzeitiger Flexibilität glatter Dielen. Dieser innovative Ansatz erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten und vereinfacht die Montage ohne die Herausforderungen und Einschränkungen herkömmlicher großformatiger Paneelsysteme.

    Spezifikation
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinterior-wall-panel-cladding--panelboard
    • ProduktfamilieInterior Wall Panels
    • ProduktgruppeAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung09 78 13
    • Format2014TitelMetal Interior Wall Paneling
    • OmniClassNummer23-15 13 19 11
    • OmniClassTitelMetal Wall Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit