Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Intrepid Baffle Direct Mount System

Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Intrepid Baffle Direct Mount System

Google-Übersetzung,
Intrepid Baffle Ceilings: Markantes Design mit nahtloser Leistung

Die aus 100 % stranggepresstem Architekturaluminium gefertigten Longboard® Intrepid Baffle-Decken bestechen durch ihre markante, moderne Ästhetik und außergewöhnliche Langlebigkeit. Das nicht brennbare, VOC-freie und korrosionsbeständige System wertet jedes Interieur auf und gewährleistet eine dauerhafte Leistung.

Die Intrepid Baffle-Decken sind mit den vielseitigen Link & Lock™-Latten von Longboard ausgestattet. Unsere verdeckte Befestigungslösung vereint klare Linien mit müheloser Montage. Das System ist in verschiedenen Lattengrößen erhältlich und bietet so kreative Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Deckendesigns.

Die Latten lassen sich mechanisch an herkömmlichen Deckenkonstruktionen oder zugelassenen abgehängten Konstruktionen befestigen und eignen sich daher für alle Erdbebenklassen. Dank verschiedener Aufhängungsmöglichkeiten – von robusten 15/16"-T-Profilen bis hin zu Streben – und Längen von 12 Fuß oder 24 Fuß können Intrepid Baffles problemlos in einer Fertigfertigungsanlage oder vor Ort hergestellt werden, um den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden.

Spezifikation
  • Link & Lock™ Battens

    • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
    • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
    • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
    • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

    Link & Lock™ HD Battens

    • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
    • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
    • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

    Link & Lock™ Box Battens

    • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
    • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

    Mounting Accessories

    • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
    • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
    • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
    • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
    • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

    Link & Lock™ Mounting Brackets

    • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
    • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
    • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
    • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
    • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
    • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinteroir-baffle-metal-ceiling-systems-intrepid-baffle-direct-mount-system
  • ProduktfamilieMetal Ceiling Systems
  • ProduktgruppeBaffle System, Direct Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • Klassifizierung09 54 23
  • Format2014TitelLinear Metal Ceilings
  • OmniClassNummer23-15 15 11 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sections
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit