Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lorell LLR60672 Flipper Training Table
Lorell

Lorell LLR60672 Flipper Training Table

Google-Übersetzung,

Der vielseitige, wirtschaftliche Flippertisch ist perfekt für den Schulungs- oder Konferenzraum. Die rechteckige Platte lässt sich mit einem einfachen Hebelmechanismus zurückklappen, um sie mit anderen Flipper-Trainingstischen für eine platzsparende Aufbewahrung zu verschachteln. Die 2,5 cm dicke Oberseite besteht aus vakuumgeformtem PVC mit abgerundeten Kanten und abgerundeten Ecken. An beiden Enden befindet sich eine Kunststofftülle für eine bequeme Kabelführung. Der mitgelieferte Rahmen mit perforierter Sichtblende besteht aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl. TAA-konformer Tisch rollt leicht auf vier 2-Zoll-Rollen (zwei feststellbar).

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 60"
    Table Top Width: 24"
    Table Top Thickness: 1"
    Table Top Shape: Rectangle
    Edge Style: Radius
    Number of Casters: 4
    Caster Size: 2"
    Caster Type: Locking Wheels
    Application/Usage: Training, Conferencing
    Frame Color/Finish: Powder Coated
    Top Color/Finish: Silver
    Frame Material: Steel
    Top Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    Features: Cord Management, Modesty Panel

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLorell-LLR60672-Flipper-Training-Table
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTable
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)29.5
  • Breite (Inches)60
  • Tiefe (Inches)24
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Furniture

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit