Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIG EXOL AR2 Solar separation module
Lovato

BIG EXOL AR2 Solar separation module

Google-Übersetzung,

BIG EXOL-AR2 ist ein vormontiertes Solarwärmeübertragungsmodul für
zum Beladen von technischen Wasserspeichern und Pufferspeichern.

Ein hocheffizienter Stahlplattenwärmetauscher „tauscht“
die Wärme vom Solarkreis in den Speicherkreis.

BIG EXOL-AR2 ist mit einem Umschaltventil für doppeltes Lastmanagement ausgestattet
um die Wasserschichtung zu verbessern.

Die EXOL-Module werden von einer elektronischen Steuereinheit gesteuert, die die Geschwindigkeitsregelung (0-10-V-Funktion) des hocheffizienten Umwälzpumpensystems im Primärkreis ermöglicht und so eine optimale Nutzung der Sonnenenergie gewährleistet.

Spezifikation
  • - Separation between the fluid in a solar circuit with battery collectors and the fluid in a heating circuit.
    - Double load
    - Tested and pre-assembled module, ready to use
    - Combines in the same product the solar station and the exchange unit
    - Hydraulic and electronic system tested and then quick commissioning
    - Possibility to measure the thermal energy used for the production of technical water
    - Control unit with 40 selectable diagrams:
    - Can be integrated with SD card for the storage of operating data and equipped with Ethernet port for the remote management of the system and the eventual reporting of anomalies.
    - 2-way ON/OFF motorized valve, primary by-pass circuit, in solar operation remains closed. When the temperature in the solar circuit measured by the S5) probe drops below 0°C, the valve opens by closing the two-way valve at the outlet in the primary return circuit, avoiding the passage of the fluid inside the plate heat exchanger, avoiding breakages caused by ice.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbig-exol-ar2
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit