Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hercules S-300 DN40
Lovato

Hercules S-300 DN40

Google-Übersetzung,
Die Direktpumpengruppe DN40 S-300 von Lovato wird für die Zirkulation der Heiz-/Kühlübertragungsflüssigkeit in den Systemen verwendet. Es kann direkt auf den Zonenverteilern der Hercules-Reihe installiert werden, unabhängig von den Zonenverteileranschlüssen (Adapterkit für Zonenverteiler DN65 und DN50). Hercules ist das erste gebrauchsfertige System, auf dem Doppelpumpen installiert werden können.
Spezifikation
  • S-300 DN40 Direct pump group consisting of: No.4 butterfly valves type LUG DN40 PN16 in spheroidal cast iron, piping kit in S235 steel painted with epoxy powders. The mixing group is complete with Trocellen C080 RN2 insulation, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. The product is supplied with ½" fill / drain taps, thermometers, double swing check valve DN40 PN16 and pressure sockets. Seals and connection accessories are included. Nominal flow rate 9,1 mc/h. Max output (ΔT 20K): 211 kW; Max output ΔT 5: 53 kW Max working temperature 100 °C. Max working pressure 10 bar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhercules-s-300-dn40
  • ProduktfamilieHERCULES
  • ProduktgruppeDN 40
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit