Die Advantage Continuous Linear (ACL3) ist eine hochwertige lineare Lichtplattform, die für jedes gewerbliche Projekt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die ACL3 ermöglicht nahtlose, durchgehende Lichtbänder mit direkter und indirekter Beleuchtung zur Blendungsminimierung in jeder Anwendung. Nahtlose, gerade Lichtbänder oder 90°-beleuchtete Rechtecke sorgen für eine klare Ästhetik in Konferenzräumen, Fluren, Großraumbüros oder Empfangsbereichen.
ACL3 ist als Pendelleuchte mit Kabel und Stiel, als Einbauleuchte, als Deckenleuchte oder als Wandleuchte erhältlich und bietet somit eine umfassende Abdeckung für alle gewerblichen Innenanwendungen.
Mit einem extrem hohen Farbwiedergabeindex (CRI mindestens 90) werden Objektfarben im Farbraum realistisch und natürlich wiedergegeben. Der ACL3 ist mit einer universellen Eingangsspannung von 120–277 V oder 347 V für Anwendungen in den USA und Kanada erhältlich.
Für die ACL3 werden verschiedene Optionen zur Lichtsteuerung auf Leuchtenebene (LLLC) angeboten, die sowohl die Einhaltung von Vorschriften als auch Energieeinsparungen ermöglichen. Die Integration von Steuerungen von Drittanbietern (3PC) ist ein Alleinstellungsmerkmal von LSI und bietet zusätzliche Flexibilität, da LSI-Leuchten mit Steuerungsplattformen anderer Hersteller kompatibel sind.
Kundenspezifische Lichtstrompakete und Oberflächen sind erhältlich. Kontaktieren Sie den LSI-Kundendienst oder die Angebotsabteilung für Werkstattzeichnungen oder Preisinformationen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |