Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter

    (LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter

    Google-Übersetzung,

    Architektonisch abgedichtet (IP66) und drehbar linear

    Mit seiner klaren Ästhetik und unvergleichlichen Leistung erweitert der LiniArc® Wet Location (LAW2) lineare Innenbeleuchtungsanlagen auf den Außenbereich – jetzt auch mit Leuchtreklame- Funktion.

    Diese Montagearten werden durch zwei verstellbare Montagesegmente gesichert und ermöglichen eine volle 360-Grad -Drehung für präzises Ausrichten.

    Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Eingangsbereiche, flache und dreidimensionale Werbetafeln, Fenstergrafiken und Wandmalereien.

    LiniArc® Wet Location wird mit Stolz in den USA hergestellt und erfüllt die BAA- und BABAA- Konformität.

    • 360-Grad-Drehung durch drehbare Befestigungspunkte
    • Effiziente und leistungsstarke Beleuchtung
      • Bis zu 128 LPW und 1.500 Lumen/ft.
    • Werkseitig versiegeltes, wetterfestes Design
      • Die werkseitig versiegelte Schutzart IP66 bietet Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Korrosion.
        und funktioniert bei Temperaturen von –40°F bis 122°F.
    • Saubere, lineare Form
      • 2 Zoll breites Gehäuse, Standardlängen von 1 Fuß bis 8 Fuß
    • Hergestellt in den USA
      • Erfüllt die BAA- und BABAA-Anforderungen.

    Längen der drehbaren Armhalterung: 3″ / 6″ / 12″ / 18″ / 24″
    Drehbarer Stiel (Längen): 12″ / 24″ / 36″ / 48″ / 60″

    Spezifikation
    • Construction

      • Factory-sealed, IP66 rated for Outdoor and Indoor applications

      • DuraGrip®polyester powder coat finish. DuraGrip withstands extreme weather changes without cracking or peeling. Other standard LSI finishes available

      • 1ft. to 8ft. length in 1ft. increments, 2” nominal width, 3” height (direct), 4” height (direct/indirect)

      • Extruded Aluminum housing for Corrosion Resistance

      • Flush mount Acrylic or High-Impact Polycarbonate lens

      • Operating temperature: -40°F to +122°F (-40°C to 50°C)

      • Post-painted for high quality finish Optical System

      • Symmetric, Asymmetric (forward or reverse) or Narrow beam distributions

      • Diffused lens avoids direct view of LED chips and pixellation

      • Use luminaire aiming to optimize illuminance levels

      • Minimum color rendering index (CRI) of 80 for accurate color rendering. 90CRI option for vivid, true to life color rendering

      Electrical

      • High-performance class 2 driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over-temperature protection

      • Universal Input Voltage (120-277VAC) or 347VAC

      • 0-10V dimming (1% - 100% DIM to OFF) standard. Compatible with most commercially available dimmers.

      • L70 Calculated Life: >60k hours

      • Power factor: > 0.90

      • Total harmonic distortion: <20%

      • Integral cold weather (7W) or standard

      (10W) emergency battery.

      Controls

      • Available with Integral AirLink Blue (ALB) controls

      • ALB is a low-power wireless Bluetooth mesh control system. ALB provides significant energy savings while ensuring code compliance and security.”

      Installation

      • Rotatable Arm (Wall) or Stem (Ceiling) Mount

      • Arm and Stem packaged with fixture (light assembly required)

      • See installation guide for details.

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • Certified to UL 1598 and UL 8750.

      • Suitable for dry, damp, or wet locations.

      • IP66 Ingress Protection Rating

      • IK10 Impact Rating using Polycarbonate lens

      • IK7-8 Impact Rating using Acrylic lens

      • IDA compliant; with 3000K or lower color temperature selection. Only in specific lumiunaire orientations without uplight.

      • Title 24 Compliant; see local ordinances for qualification information.

      • Meets Buy American Act (BAA) and Build America, Buy America (BABA) requirements

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlaw2-liniarc-wet-location-sign-lighter
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeLinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit