Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(HPG) High Output Parking Garage Fixture

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

Google-Übersetzung,

Die HPG mit bis zu 23.000 Lumen ist die ideale Parkhauslösung für Anwendungen mit höherer Montagehöhe und/oder höherem Lichtniveau. 4 unterschiedliche photometrische Verteilungen bieten die ideale Optik für jeden Bereich des Parkdecks, einschließlich Ein- und Zwei-Wege-Fahrspuren und Einfahrten. Pendelversionen werden an einem starren 3/4″-Schaft montiert. Oberflächen-/Direktmontageversionen sind mit einer schwenkbaren, verzinkten 16-ga-Montagehalterung für eine einfache Installation und Wartung ausgestattet und werden direkt an einer horizontalen Oberfläche oder einer 4-Zoll-Anschlussdose montiert.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-hpg
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeGarage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.1
  • Breite (Inches)13.5
  • Tiefe (Inches)13.5
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameCanopy
  • UNSPSCCode30151902
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit