Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(LXC2) Linear High Output Lighting-Strips

(LXC2) Linear High Output Lighting-Strips

Google-Übersetzung,

Wählen Sie eine der LED-Lineardisplays oder -Lichtleisten von LSI für die optimale Präsentation Ihrer Waren. Brillante, verteilte LED-Lichtpunkte sorgen für Glanz, verstärken die Tiefe und verhindern die „flache“ Optik von Leuchtstoffröhren. Dank der einfachen Verstellung können die Leuchten optimal ausgerichtet werden. Ideal für Vitrinen, Akzentbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung und Regalbeleuchtung. Wählen Sie warme oder neutrale Farben, um die Attraktivität des präsentierten Produkts zu maximieren.

Mit den LED-Lineardisplays oder -Streifenleuchten von LSI sparen Sie bis zu 50 % Energie im Vergleich zu Leuchtstofflampen. Die Lebensdauer beträgt über 100.000 Stunden, abhängig von der Umgebungstemperatur am Installationsort (weitere Informationen finden Sie auf der LED-Homepage). Die einfache Installation eignet sich perfekt für Nachrüstungen oder Neubauten, ist nahezu wartungsfrei und bietet 5 Jahre Garantie.

Spezifikation
  • Features & Specifications

    Max Lumens : 7,000

    Color Temperatures : 3500,4000,5000

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-lxc2-linear-high-output
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeStrips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures