Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(TMFL) Traditional LED Flood Lights

(TMFL) Traditional LED Flood Lights

Google-Übersetzung,

Die LSI Traditional Floods sind eine ideale Flutlichtlösung für eine Vielzahl von Außenanwendungen. Sauberes, schlichtes Design, langlebige Konstruktion und solide Leistung sind die Maßstäbe der Traditional-Serie. Das klare Design fügt sich gut in eine Vielzahl von Architekturstilen ein. Die langlebige Konstruktion des Aluminium-Druckgussgehäuses stellt sicher, dass es den härtesten Elementen standhält. Acryllinsen in optischer Qualität garantieren eine hervorragende Leistung über eine lange Lebensdauer. Achsschenkelmontage ist Standard.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-tmfl
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeFlood Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.35
  • Breite (Inches)9.36
  • Tiefe (Inches)7.57
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit