Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(TXFL) Traditional Flood

(TXFL) Traditional Flood

Google-Übersetzung,

Die LSI Traditional Floods sind eine ideale Flutlichtlösung für eine Vielzahl von Außenanwendungen. Klares, schlichtes Design, langlebige Konstruktion und solide Leistung sind die Maßstäbe der Traditional-Serie. Das klare Design passt gut zu verschiedenen Architekturstilen. Die langlebige Konstruktion des Aluminiumdruckgussgehäuses stellt sicher, dass es den härtesten Elementen standhält. Lumenpakete von 20.000 bis 25.000. Es stehen zwei Hochleistungsverteilungen zur Verfügung: eine Flutlichtverteilung (NEMA 6×6), um mehr Lumen an den gewünschten Zielbereich zu liefern, sowie eine extrabreite Verteilung (NEMA 7X7), die für kurze Rückstände empfohlen wird. Es sind Optionen für die Montage mit Zapfen und Slipfitter verfügbar.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-txfl
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeFlood Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.07
  • Breite (Inches)16
  • Tiefe (Inches)12.21
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit