Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture

    (SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture

    Google-Übersetzung,

    Die LSI Surface Mount Awning and Soffit Fixture (SFS) verwandelt Übergangsbereiche für Fußgänger – und leitet Kunden nahtlos vom Parkplatz zum Ladeneingang – mit heller, zuverlässiger und optisch angenehmer Beleuchtung.

    Die SFS-Leuchte mit Schutzart IP66 ist für den Einsatz in jeder Umgebung konzipiert und vollständig gegen Schmutz, Staub und Wasser abgedichtet. So ist eine dauerhafte Leistung selbst unter härtesten Bedingungen gewährleistet. Erhältlich in drei Farbtemperaturen und mit Lichtstärken von 4.000 bis 10.000 Lumen, liefert sie für jede Anwendung das passende Licht. Wählen Sie eine klare Linse für maximale Lichtausbeute oder eine diffuse Linse für außergewöhnlichen Sehkomfort – so passen Sie die Leuchte optimal an Ihre Räumlichkeiten an und profitieren gleichzeitig von höchster Effizienz.

    Ideale Anwendungsbereiche: Dachuntersichten und Markisen in Einzelhandelsgeschäften, Beleuchtung von Convenience-Stores, Vordächer mit geringer Montagehöhe

    Spezifikation
      • Ultra-slim 15/16” profile die cast housing with powder coated finish.
      • Symmetric optics mounted behind a clear or diffuse flat tempered glass lens.
      • Standard color is white and is finished with LSI’s DuraGrip polyester powder coat process. DuraGrip withstands extreme weather changes
        without cracking or peeling. It is also available in bronze or black finishes.
      • Operating temperature: -40°C to +50°C (-40°F to +122°F).
      • Meets Buy American Act requirements.
      • Max Lumens 10,000
      • Min Lumens 4,000
      • Color Temperatures
        • 3000
        • 4000
        • 5000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersfs-surface-mount-awning-and-soffit-fixture
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeSoffit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit