Orientierungsleuchte für den Außenbereich
Einbauleuchte (Wand)
Leistung: 8W (230Vac), 6W (24Vdc)
Stromversorgung: 230Vac, 24Vdc
Lichtstrom Lichtquelle: 851 lm (3000K, CRI 80), 788 lm (3000K, CRI 90)
Leuchtenlichtstrom: 364 lm (3000K, asymmetrisch 150°x90°, CRI 80), 316 lm (3000K, asymmetrisch 150°x90°, CRI 90), 279 lm (3000K, 60°, CRI 80), 243 lm (3000K, 60°, CRI 90)
1 High Intensity-Power-LED, 3 Step-MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe: 2700K, 3000K, 4000K
Optiken: 60° Optiksystem bestehend aus halbrunder 60°-Linse, mit Neigung und rückversetzt in der Aufnahme angebracht, um das Licht mit minimalen Streuverlusten gezielt nach unten abzugeben, asymmetrisch 150°x90° Optiksystem bestehend aus halbrunder asymmetrischer Linse, mit Neigung und rückversetzt in der Aufnahme angebracht, um das Licht mit minimalen Streuverlusten gezielt nach unten abzugeben
CRI: 80, 90
Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper aus technischem Kunststoff mit hoher Stoß- und Frostbeständigkeit, Kühlkörper aus Aluminium zur Optimierung der Wärmeableitung
Oberflächenausführungen: cor-ten-Oberflächenausführung, hergestellt durch Behandlung des Materials mit ALODINE NT-E®, anschließend Epoxidlackierung, dann POLYESTER-Lackierung, um eine noch höhere Korrosionsbeständigkeit als die 1500h der Salzsprühnebel-Behandlung zu erzielen. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie), graue Oberflächenausführung, hergestellt durch Behandlung des Materials mit ALODINE NT-E®, anschließend Epoxidlackierung, dann POLYESTER-Lackierung, um eine noch höhere Korrosionsbeständigkeit als die 1500h der Salzsprühnebel-Behandlung zu erzielen. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie), anthrazitfarbene Oberflächenausführung, hergestellt durch Behandlung des Materials mit ALODINE NT-E®, anschließend Epoxidlackierung, dann POLYESTER-Lackierung, um eine noch höhere Korrosionsbeständigkeit als die 1500h der Salzsprühnebel-Behandlung zu erzielen. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie), anthrazitfarbene Oberflächenausführung, hergestellt durch Behandlung des Materials mit ALODINE NT-E®, anschließend Epoxidlackierung, dann POLYESTER-Lackierung, um eine noch höhere Korrosionsbeständigkeit als die 1500h der Salzsprühnebel-Behandlung zu erzielen. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie)
Auf Wunsch RAL-Finish
230Vac: integriertes Netzteil, 24Vdc: Netzteil nicht inbegriffen
Version 230Vac: 0,20 m Neoprenkabel, H05RN-F 2x1,00 Ø7 mm inbegriffen; Version 24Vdc: 0,30 m Neoprenkabel, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
Schutzgrad: IP65
Stoßfestigkeitsgrad: IK06
Schutzsysteme: Das IPS (Intelligent Protection System) ist in allen Produkten für den Außen- und Unterwasserbereich integriert und schützt die Leuchten vor dem Eindringen von Wasser, beispielsweise im Falle fehlerhafter Verbindungen zwischen den Kabeln. Diese von L&L patentierte Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen und Überspannungen, die bei Störungen der Elektrik auftreten können
Betriebstemperatur: -20°C — +45°C
Maximale Gerätetemperatur: 50°C (Ta 25°C)
Photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN62471:2006
Isolationsklasse: II (230Vac), III (24Vdc)
Gewicht: 450 g
Abmessungen: 157x43x143 mm
Einbaubohrung: 143x125 mm
Energieeffizienzklasse: A / A+ / A++
Zubehör: WC1430 Gehäuse für Mauerwerk
nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben