Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed
    Simes

    Nanoled Stainless Steel Wall-Recessed

    4.5 von 5 Sternen4.5(37 Bewertungen)
    Nanoled Edelstahl ist eine übergehbare Bodeneinbauleuchte für präzise Akzentbeleuchtung oder evokative Wegweiser. Das wichtigste Kennzeichen dieser Einbauleuchte ist die besonders reduzierte Größe ( 45mm und 60mm in den zwei Ausführungen). Das Leuchtengehäuse ist komplett aus 316L Edelstahl gefertigt um eine erhöhte Widerstandsfestigkeit Korrosion gegeüber zu gewähren; die Schrauben sind nicht sichtbar. Reduzierter Energieverbrauch und sehr hohe Lichtleistingen runden das Bild dieser außergewöhnlichen Einbauleuchte für den Außenbereich ab
    Spezifikation
    • NANOLED WALL RECESSED ROUND 45mm

      Art. S.3354W

      1 MODULES LED 3000K 24Vdc 72lm 0.5W CRI 90 MacAdam step 3

      Rated luminaire luminous flux: 12lm

      Rated input power: 0.8W

      Luminaire efficacy: 15lm/W

      Requires remote ON-OFF power supply or Dimmable power supply with PWM Frequency <600Hz

      CE

      LUMINAIRE TYPE

      Wall mounted luminaire. Recessing depth 95 mm ( Round recessed Ø 45 mm ) . Recessing depth 110 mm ( Round recessed Ø 60 mm ) . Recessing depth 125 mm ( Round recessed Ø 85 mm ) . IP rating IP 65 IP67

      MATERIAL CHARACTERISTICS

      Body made of AISI 316L monoblock stainless steel. Absence of screws (the luminaire is fixed to the recessing box with OR rings). Recessing box in polypropylene. Mechanical resistance of diffusor IK 08 Maximum load capacity --

      LIGHTING PERFORMANCE

      Toughened trasparent with asymmetric reflector. Lamp fixed position. LOR --

      LOW SURFACE TEMPERATURE

      Surface temperature of glass -- (Ta 25°C)

      WIRING

      Luminaire hard wired with H05RNF neoprene cable 5m with cable gland. Isolation: CLASS III . Available colours: Stainless steel (cod.19). Weight: 0.64 Kg Glow Wire test: 750°C LED circuit included.

      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.

      This product contains a light source of energy efficiency class: F.

      LED modules are engineered accordingly to the existing regulations of Lumen Maintenance (LM80) and Technical Memorandum (TM21), where uniformity and quality of the light is 70,000 hours referred to L80 B10 Ta 25 ° C (50,000 hours referable to L80 B10 Ta 40°C). Lifespan of the luminaire min. 50,000 hours at 40°C. Performance Ambient temperature Tq 25°C. Operating ambient temperature range is from -20°C to +50°C. Storage temperature range from -20°C to +60°C.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNANOLED-SS-WALL
    • ProduktfamilieMarkierungsleuchte
    • ProduktgruppeNANOLED STAINLESS STEEL WALL-RECESSED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-05-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit