Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)

    Schlichtheit ist das wesentliche Element für jede Stilikone. In Anlehnung an dieses Prinzip haben wir die Serie Pocket entwickelt. Eine Wandleuchte für den Außenbereich mit weichem, diffusem Licht.  Mit ihrer gleichmäßigen Lichtverteilung und ihrem abgerundeten, schmalen Profil sorgt die Leuchte Pocket für ein sanftes Gleichgewicht zwischen Form und Licht. Die eleganten und klaren Linien, die die gesamte Serie auszeichnen, werden durch das einfache Clip-on-System und die Abwesenheit sichtbarer Schrauben noch verstärkt. Eine Wandanbauleuchte mit minimalistischem quadratischen Design, das sich in jeden architektonischen Kontext einfügt.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPOCKET
    • ProduktfamilieApplique
    • ProduktgruppePOCKET
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (9)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (13)
    5.0 von 5 Sternen 5.0 (7)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit