Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight
RGBW LED Landscape Directional Uplight

    RGBW LED Landscape Directional Uplight

    Google-Übersetzung,

    Die RGBW-Gartenleuchte von Alcon Lighting sorgt für präzise, ​​gerichtete Beleuchtung von Wegen, Pflanzflächen und architektonischen Akzenten. Das korrosionsbeständige Messinggehäuse ist mit mittelgroßen und großen Blenden ausgestattet, die Blendung reduzieren und die Lichtverteilung für fokussiertes Uplighting optimieren. Eine klare Linse gewährleistet sauberes Licht, während eine doppelte Silikondichtung die Optik in feuchten Umgebungen schützt. Der 38°-Abstrahlwinkel ist standardmäßig enthalten; optional sind 15° und 60° für flexible Gestaltungsmöglichkeiten der Gartenbeleuchtung erhältlich. Die RGBW-Engine erzeugt 15 bis 450 Lumen mit statischen Weißtönen von 2700 K bis 5000 K sowie dynamischen Farbwechseln, die per Bluetooth-App gesteuert werden können. Planer können Lichtszenen erstellen, Farben mit Musik synchronisieren und den Leuchtenkopf mit Alexa oder Google Home verbinden, um die Wegebeleuchtung vernetzt zu steuern. Optionale Bluetooth-Mesh-Komponenten erweitern die Reichweite auf größeren Flächen.

    Spezifikation
    • Construction: Corrosion-resistant cast brass

      Finish: Gunmetal

      Shroud: Medium (5") or large (7")

      Lens: Clear flat (no shroud) or clear convex glass for medium/large shroud

      Gasket: Silicone double gasketed for water-tight sealing

      Knuckle: Swivel cast brass with thumb screw and ½" NPT threaded male hub on bottom

      Optional mounting types: 1" PVC pedestal, 3" PVC pedestal, tree mounting bracket, 5" surface canopy

      Cord: 10 feet

      Beam spread: 38º standard (15º & 60º options included)

      Color temperature (CCT): RGB+W in 2700K, 3000K, 4000K or 5000K with unlimited color wheel options & quick presets; customizable scenes with up to 8 colors; compatibility with Amazon Alexa and Google Home; lights can follow music collected by a phone microphone

      RGBW smartphone app: Bluetooth App for iOS and Android (see spec sheet)

      Optional features: Wireless Bluetooth Mesh gateway, Bluetooth range extender

      CRI: 85+

      Voltage: 12-15V

      Lumens/wattage: 15 lm-450 lm (RGB+CCT) from 1-6 Watts

      Operating temperature: -40°F to 124°F

      Warranty: Five years carefree for parts & components (Labor not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9170-landscape-directional-uplight
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeLandscape Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit