Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
SPARK 2.0
    Archiviert

    SPARK 2.0

    Recessed modern downlight, for LED light sources, for suspended ceilings with adjustable optics.

    • Universal design
    • Fast and easy mounting
    Spezifikation
    • TECHNICAL DATA
      Mounting: in the ceiling
      Body: high pressure die-cast aluminum

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency: >90%
      Power: 220-240V, 50/60Hz
      Includes light source: yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L70B50): 100 000h
      Other remarks: safe supply with low voltage (SELV)
      Warranty: 5 years
      Application: boutiques, shopping centers, delicatessen, exhibitions, galleries, jeweler, museums, exhibitions, pharmacy

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpark_2_0
    • ProduktfamilieLamps
    • ProduktgruppeCeiling mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit