Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
    Martin

    MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der MAC Ultra Performance hat die Messlatte für extrem helle Moving Lights höher gelegt und bietet eine Benchmark-Leistung über den gesamten Zoombereich, ein Framing-System der nächsten Generation, eine Optik mit höherer Auflösung und erstaunlich niedrige Geräuschpegel.

    Dieses leistungsstarke Arbeitstier wurde für die größten Live-Events entwickelt und basiert auf unserer brandneuen proprietären LED-Lichtmaschine mit 1150 W und 6000 K. Die Leuchte erzeugt unglaubliche 46.500 Lumen in der Projektion. Die Lichtmaschine mit über 50.000 Stunden bietet auch hochauflösendes Dimmen, Stroboskop und Martins einzigartigen Animotion™-Effekt.

    Das raffinierte optische System bietet einen Zoombereich von 1:7 und eine präzise Fokussteuerung. Das umfangreiche Funktionspaket umfasst gleichmäßige Farbmischung, variable CTO, zusätzliche Farb- und Spektralkorrekturfilter, Martins innovatives Extended Framing-System, zwei Ebenen rotierender Gobos, voll funktionsfähiges Animationsrad, Iris-, Frost- und Prismeneffekte sowie wirklich reaktionsschnelle und genaue Schwenk- und Neigung. Und all diese Funktionen sind in einem kompakten, robusten und legendären Martin-Design verpackt.

    Der MAC Ultra Performance eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Konzert- und Tourneeproduktionen, ist aber gleichermaßen für geräuschempfindliche Broadcast- und Theaterbühnenbeleuchtungsanwendungen geeignet. Einfach ausgedrückt, wenn es um Arbeitsgeräte geht, die die Grenzen von Leistung und Leistungsausführung verschieben, steht der MAC Ultra Performance mutig in einer Klasse für sich.

    Spezifikation
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 1150 W proprietary LED light engine
      • 84 x 20 W white LEDs
      • Minimum LED lifetime: >50,000 hours (see specs for further details)

      PHOTOMETRIC DATA

      • Light Engine Luminous Output: 90,000 lumens
      • Fixture Luminous Output: 46,500 lumens
      • Peak Luminous Intensity: 2,600,000 cd
      • CCT: 6000 K (+/- 250 K)

      OPTICS

      • 160 mm front Lens
      • 1:7 zoom range - 7.7° - 53°
      • High resolution projection system

      DYNAMIC EFFECTS

      • 0 - 100% continuous dimming and strobe effects
      • Choice of four dimming curves
      • CMY color mixing
      • Color temperature control - 6000-2850 K
      • Color wheel with 6 x interchangeable dichroic filters, including Spectral Enhancement Filter
      • Rotating gobo wheel 1 includes 5 interchangeable gobos + open
      • Rotating gobo wheel 2 includes 5 interchangeable gobos + open
      • Gobo animation wheel, indexing, continuous rotation with variable angle
      • Frost (fade in)
      • 4-facet prism
      • Iris
      • Zoom
      • Focus with auto tracking
      • Extended Framing module with individual +/- 30° across entire beam and +/- 83° rotation
      • Pan: 540°
      • Tilt: 268°
      • P3 videomapping of fixture color and/or intensity
      • Pre-programmed effects: Two ranges of pre-programmed FX

      COOLING AND NOISE

      • Low noise cooling system
      • User-selectable output vs. sound level control

      CONSTRUCTION

      • Height (head straight up): 864 mm (34.1 in.)
      • Height (maximum): 876 mm (34.5 in.)
      • Weight: 44.0 kg (97.0 lbs.)

      CONTROL

      • DMX-512 in/out
      • Ethercon in/out for P3, Art-Net, sACN
      • Built in Ethernet switch with fail-safe bypass
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermac-ultra-performance
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit