Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Decken- und Wandstrahler
Spezifikation
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGinza_Single_spotlight
  • ProduktfamilieGinza
  • ProduktgruppeSpotlight
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)243
  • Breite (mm)150
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit