Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93

    Illuminated Blade - RM93

    Google-Übersetzung,
    • Bis zu 950 Lumen pro Fuß • Schwebende Acryllamelle • Extrudiertes Gehäuse ohne sichtbare Befestigungselemente • Einbau-, Aufbau- und Pendelleuchtenoptionen • Einzelne Leuchten oder durchgehende Reihen
    Spezifikation
    • Length: 24” to 96” (nominal)

      Output: 86 LPW

      Housing: Extruded aluminum

      Lens: Cast clear acrylic with frosted edges

      Mounting: Pendant, surface, recessed, T-Bar

      Driver: Integral, remote or in canopy

      Weight: 7 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrm-93
    • ProduktfamilieStandard Lighting Products
    • ProduktgruppeLINEAR, CURVES, SHAPES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA