Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node
Athena Wireless Node

    Athena Wireless Node

    Google-Übersetzung,

    Der Athena-Funkknoten ist ein Funkgerät (RF), das die einfache, digitale Steuerung einzelner Leuchten in einem Athena- oder myRoom XC-Steuerungssystem ermöglicht. Dank seiner geringen Größe und der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Treibern lässt er sich nahtlos in gängige gewerbliche Beleuchtungsanlagen aller Hersteller integrieren.

    Der drahtlose Athena-Knoten ist mit folgenden LED-Treibertypen kompatibel:

    Einstellbare Weißabstimmung • Digitale Lutron DALI-2 LED-Treiber (LD2) • DALI-2-zertifizierte LED-Treiber Typ 8

    Statische Weißlichtsteuerung • Lutron DALI-2 digitale LED-Treiber (LD2) • DALI-2 zertifizierte LED-Treiber • ANSI C137.1-konforme 0–10-V-LED-Treiber

    Für den Betrieb eines Athena-Funkknotens in einem Athena- oder myRoom XC-Steuerungssystem ist der Athena-Funkprozessor oder das Clear Connect-Gateway Typ X erforderlich. Die Einrichtung erfolgt einfach über eine iOS®- oder kompatible App. Dadurch lassen sich diese Leuchten mit anderen Lutron-Wandschaltern, Tastaturen, Sensoren, Pico-Fernbedienungen usw. steuern.

    Merkmale

    • Ermöglicht die individuelle, drahtlose Steuerung jeder Leuchte in einem Athena- oder myRoom XC-Steuerungssystem. Zonen- und Steuerungsänderungen sind ohne Neuverkabelung möglich.

    • Die Installation erfolgt üblicherweise im Werk des Originalherstellers – vor Ort ist keine Verkabelung erforderlich. Das Gerät ist nach dem Anschließen an die Stromversorgung sofort drahtlos kommunikationsbereit.

    • Kompatibel mit digitalen LED-Treibern von Lutron (LD2) für die Steuerung von Tunable White oder Static White.

    • DALI-2- und ANSI C137.1-kompatibel für einfache Interoperabilität mit LED-Treibern von Drittanbietern.

    • Steuert bis zu 5 Fahrer als eine einzige Kontrollzone.

    • A-WN-D01-RF

    – Plenum-zertifiziert und kann oberhalb der Decke installiert werden, um eine Leuchte drahtlos zu steuern, ohne die Ästhetik der Leuchte zu beeinträchtigen.

    • A-WN-D01-OCC

    – Ermöglicht die drahtlose Steuerung der Leuchte und beinhaltet einen passiven Infrarotsensor (PIR) zur Anwesenheitserkennung sowie einen Tageslichtsensor.

    Spezifikation
    • Regulatory Approvals 

      • cULus Listed (UL916) 

      • NOM certified 

      • UL 2043 Plenum Rated 

      • FCC compliant with the limits for a Class B digital device 

      • IC (Industry Canada) 

      • IFETEL 

      • ANSI C137.1 0–10 V- Electronic Off 

      • D4i certified 

      • Supports DALI-2 Type 8 tunable-white color temperature (Tc) applications - IEC 62386-209 ed.1

      Power / Load 

      • IEC SELV / NEC® Class 2 

      • Operating voltage: 9.5 – 28.8 V

      • Operating current: 46 mA max 

      Colors 

      • Available in white and black flange only Note: The occupancy sensor dome is white on both the white and black sensor models for the A-WN-D01-OCC 

      Environmental 

      • Ambient operating temperature (immediate vicinity of Athena wireless node): 32 °F to 131 °F (0 °C to 55 °C), 0% to 90% humidity, noncondensing; indoor use only 

      Warranty 

      • 5 Year Limited Warranty. For additional Warranty information, please visit: https://www.lutron.com/Technic... 3601462_ENG.pdf

      Wiring 

      • 4-position screw terminal for 26 AWG to 18 AWG (0.20 mm2 to 0.75 mm2) wire 

      • For Lutron digital LED drivers (LD2) and D4i / DALI-2 drivers, only (2) wires are required • For 0–10 V- drivers, all (4) wires are required 

      Mounting 

      • Mounts to a lighting fixture 

      • Fits Zhaga Specification Book 20 hole size: 0.859 in to 0.906 in (21.8 mm to 23.0 mm) diameter 

      • Fits in standard ½ in trade size knockout (0.875 in [22.5 mm] diameter knockout nominal) 

      • Compatible with fixture wall thicknesses of 0.016 in to 0.080 in (0.4 mm to 2.0 mm) 

      Radio Frequency for Wireless Communication 

      • 2.4 GHz 

      Range 

      • Reference Clear Connect gateway – Type X specification for system details (www.lutron.com/ TechnicalDocumentLibrary/3691144_ENG.pdf) 

      • Each Athena wireless node should be installed within 25 ft (7.62 m) of two or more Athena wireless nodes or other Clear Connect – Type X devices.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-athena-a-wn-d01
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeAthena
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.12
    • Breite (Inches)1.12
    • Tiefe (Inches)1.35
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit