Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

    Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

    Google-Übersetzung,
    PRO LED+ Phasenadaptive Leistungsmodule können in einem Athena-System verwendet werden. • Inklusive QS-Link für die nahtlose Integration von Beleuchtung und Steuerung. • Ein automatischer Erkennungsmodus ist verfügbar, um Vorwärtsphasen- oder Umkehrphasen-Dimmen für Glühlampen/Halogen-, elektronische/magnetische Niederspannungs- und Neon-/Kaltkathoden-Lichtquellen zu erkennen und zu konfigurieren. • Ein gesperrter Vorwärts- oder Rückwärtsphasenmodus ist verfügbar. • Steuert dimmbare LED-Lasten. Informationen zur Kompatibilität mit dimmbaren LED-Lichtquellen finden Sie unter www.lutron.com/ledtool. • NEMA SSL 7A-2015-konform für Kompatibilität mit Festkörperbeleuchtung. • Die RTISS-Technologie kompensiert Schwankungen der eingehenden Netzspannung, wie z. B. Änderungen der quadratischen Mittelspannung (RMS), Frequenzverschiebungen (bis zu ± 2 % Frequenzänderung/Sekunde), Oberwellen und Netzrauschen. • Die RTISS-TE-Technologie ermöglicht eine echte sofortige Spannungskompensation für Schwankungen der eingehenden Netzspannung. Arbeitet nur gegenphasig, wenn "Voltage-Comp." aktiviert. • Die RTISS-ICM-Technologie ist in der Lage, LEDs mit hohem Einschaltstrom, Glühbirnenausfällen und direkten Kurzschlüssen zu widerstehen. • Bietet Air Gap Off (wenn alle Zonen ausgeschaltet sind).

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-athena-qsn-4a5-d
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeAthena
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.54
    • Breite (Inches)8.5
    • Tiefe (Inches)2.99
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit