Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory
EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory

    EcoSystem® Ballast, Type G and Type J Case, 10% Dimming, Non-Volatile Memory

    Google-Übersetzung,
    EcoSystem-Vorschaltgeräte sind Teil eines revolutionären Beleuchtungssteuerungssystems, das aus digital adressierbaren elektronischen Dimmer-Vorschaltgeräten, Steuerungen und Sensoren besteht. EcoSystem ermöglicht Energieeinsparungen von 40 % bis 70 %, verbessert den Komfort und die Produktivität der Bewohner und erhöht die Raumflexibilität.

    Merkmale:
    • EcoSystem-Vorschaltgeräte kommunizieren über einen digitalen EcoSystem-Bus und werden direkt mit Sensoren und Steuerungen verbunden
    • Auch kompatibel mit 3-Draht-Fluoreszenzsteuerungen von Lutron
    • Das programmierte Schnellstartdesign gewährleistet die volle Nennlebensdauer der Lampe
    • Die Lampen schalten sich auf jede gedimmte Stufe ein, ohne auf volle Helligkeit zu blinken
    • Niedrige harmonische Verzerrungen über den gesamten Dimmbereich
    • Die Betriebsfrequenz stellt sicher, dass das Vorschaltgerät IR-Geräte nicht stört
    • Die Lampenlebensdauer-Schutzschaltung gewährleistet einen sicheren Betrieb
    • Ultraleiser Betrieb
    • Der nichtflüchtige Speicher stellt alle Einstellungen des Vorschaltgeräts nach einem Stromausfall wieder her
    • Vorschaltgeräte sorgen für eine konstante Lichtleistung bei unterschiedlichen Lampenlängen
    • 100 % leistungsgeprüft im Werk

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Features
      • Continuous, flicker-free dimming from 100% to 10%
      • Integral sensor connection provides power for and
      responds to one occupancy sensor, one photo
      sensor, and one personal control input (infrared
      receiver or wallstation)
      • Communicates status and sensor inputs over the
      EcoSystem digital link
      • Programmed rapid start design ensures full rated
      lamp life while dimming and cycling
      • Lamps turn on to any dimmed level without flashing to
      full brightness
      • Low harmonic distortion throughout the entire
      dimming range
      • Frequency of operation ensures that ballast does not
      interfere with infrared devices
      • End-of-lamp-life protection circuitry ensures safe
      operation throughout entire lamp life
      • Ultra-quiet operation
      • Non-volatile memory restores all ballast settings after
      power failure
      • Ballasts maintain consistent light output for linear lamp
      lengths (e.g., 4 ft [1.5 m], 3 ft [1 m], 2 ft [0.5 m] have
      same relative output)
      • Protected from miswires of any input power to control
      lead, or from lamp leads to each other and/or ground
      • 100% performance tested at factory
      • Custom ballast factors available. Design tool
      and specifications can be found at
      www.lutron.com/ballasttool
      • BAA-compliant (Buy American Act) model numbers
      available. Add a "U" prefix to the model number

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-ec5
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeEcoSystem®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-12-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs and lamp components
    • UNSPSCCode3910
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 21 15
    • OmniClassTitelLighting Ballasts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit